• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Y-razdjelnici
  5. E12562

Kabel spoja Y

E12562

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS

Kabel spoja Y

E12562

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS

  • Za uporabu u mobilnim strojevima i vozilima
  • Široko područje radne temperature
  • Konektor DEUTSCH za brzo i jednostavno spajanje na ugrađeni sustav
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Kabel od PUR-a s odgovarajućom prikladnošću vučnog lanca
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] 8...32 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C] -20...80
Zaštita IP 67; (priključen protupriključak)
Mehanički podaci
Težina [g] 213,8
Materijali PA; utičnica: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije 2
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 5 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Konektor DEUTSCH
Priključak Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH, ravno
Električni priključak - utičnica
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm