• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Montažne ploče
  5. E12526

Razgodnik za sklopne kvrge

E12526

SPACER 10MM FOR PUCK

Razgodnik za sklopne kvrge

E12526

SPACER 10MM FOR PUCK

  • Za uporabu na pokretačima s četvrtinskim namotom
  • Za povećanje visine sklopne kvrge
  • Brzo i jednostavno postavljanje i pričvršćivanje
Primjena
Dizajn za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Montaža visina kompenzacije 10 mm
Mehanički podaci
Težina [g] 13,2
Materijali PA 6 crno; vijak: Plemeniti čelik
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
vijak s poluokruglom glavom: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.