• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
  4. Priključni kabeli s utičnicom
  5. E12403

Spojni kabel s utičnicom

E12403

ADOGH080MSS0005K08

Spojni kabel s utičnicom

E12403

ADOGH080MSS0005K08

  • 8-polni spoj
  • Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Pouzdani prijenos signala senzora
  • Široko područje radne temperature
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Zaštićni kabel
Električni podaci
Radni napon [V] < 30 AC / < 36 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 2
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 372
Dimenzije [mm] 15 x 15 x 43
Materijali TPU
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, crno, zaštićen; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 1...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen