• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli za Ethernet
  5. E12205

Spojni kabel za Ethernet

E12205

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Spojni kabel za Ethernet

E12205

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

  • ce
Primjena
Posebno svojstvo Zaštićni kabel
Dizajn kabel za Ethernet, D-kodirano
Primjena Patch kabel
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 67; IP 42; (Utikač M12 / Utikač RJ45)
Mehanički podaci
Težina [g] 1357
Materijali PUR / PC
Materijal ulivenog tijela PUR / Računalo
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač M12
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 20 m, PVC, Zeleno, Ø 6,2 mm, zaštićen; 4 x 0,38 mm²
Električni priključak - utikač RJ45
Poveznik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovana karoserija: Računalo