• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
  5. E11034

Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore

E11034

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF

Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore

E11034

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF

  • Pouzdano postavljanje na stijenku posude
  • Učinkovita zaštita od zaprljanja, udarca i udara
  • Za otkrivanje razine s kapacitivnim senzorima u spremnicima i rezervoarima
  • Otpornost na visoki tlak
  • Uporaba pri visokim temperaturama medija
Primjena
Snaga tlaka [bar] 8
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...110
Mehanički podaci
Težina [g] 114,6
Dimenzije [mm] G 1 1/2 / L = 65
Oznaka navoja G 1 1/2
Materijali Adapter: PVDF; Brtva: EPDM
Spajanje senzora spoj navojem M30 x 1,5 Unutarnji navoj
Procesni priključak spoj navojem G 1 1/2 vanjski navoj
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.