• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
  5. E11033

Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore

E11033

MOUNTING ADAPTER M30 POM

Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore

E11033

MOUNTING ADAPTER M30 POM

  • Pouzdano postavljanje na stijenku posude
  • Učinkovita zaštita od zaprljanja, udarca i udara
  • Za otkrivanje razine s kapacitivnim senzorima u spremnicima i rezervoarima
  • Otpornost na visoki tlak
  • fda
Primjena
Srednja temperatura [°C] -25...100
Kratkoročna temperatura medija [°C] -25...110
Snaga tlaka [bar] 8
Mehanički podaci
Težina [g] 90,5
Dimenzije [mm] G 1 1/2 / L = 65
Oznaka navoja G 1 1/2
Materijali Adapter: POM; Brtva: EPDM
Spajanje senzora spoj navojem M30 x 1,5 Unutarnji navoj
Procesni priključak spoj navojem G 1 1/2 vanjski navoj
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.