• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Pokretači, mete, magneti i oznake
  4. Pokretač za šifrirane sigurnosne senzore
  5. E1102S

RFID šifriran odrednik

E1102S

DEFINDED TARGET MN7xxS - CODED

RFID šifriran odrednik

E1102S

DEFINDED TARGET MN7xxS - CODED

  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Montaža za senzor otporan na ispade MN7 šifriran sustavom RFID
Mehanički podaci
Težina [g] 40,5
Dimenzije [mm] 45 x 18 x 25
Materijali PA
Zakretni moment pritezanja [Nm] 0,8...2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.