• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Nadzor stanja
  3. Signalizacija i prikaz
  4. Zasloni s funkcijom praćenja
  5. DX2051

Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DX2051

DISPLAY/AX460/DC

Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DX2051

DISPLAY/AX460/DC

  • Jasno čitljiv zaslon u boji s ekranom na dodir
  • Veliko područje radnog napona
  • Pouzdano praćenje senzora s analognim standardnim signalima
  • Slobodno promjenjive vrijednosti prikaza i kombinacije signala
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116
Primjena
Primjena prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] 100
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih ulaza: 2
Ulazi
Broj analognih ulaza 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni ulaz (struja) [mA] 0...20
Analogni ulaz (napon) [V] -10...10
Razlučivost analognog ulaza 16 bit
Precizan analogni ulaz [%] 0,1
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Zaštita IP 65
Terminali za stupanj zaštite IP 20
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mehanički podaci
Težina [g] 300,5
Vrsta montaže izrez ploče: 91 x 43 mm
Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116
Materijali Noryl UL94-V-0
Prikazi / radni elementi
Prikaz
prikaz u boji potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir
Električni priključak
Priključak Vijčane stezaljke: