• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Nadzor stanja
  3. Signalizacija i prikaz
  4. IO-Link - Zasloni
  5. DX2045

Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DX2045

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DX2045

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116
Primjena
Primjena prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] 50...60
Radni napon [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] 100
Potrošnja energije [W] 3
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 4
Ulazi
Broj analognih ulaza 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni ulaz (struja) [mA] 0...20
Analogni ulaz (napon) [V] -10...10
Razlučivost analognog ulaza 16 bit
Precizan analogni ulaz [%] 0,1
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 4
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 200
Zaštita od preopterećenja da
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Zaštita IP 65
Terminali za stupanj zaštite IP 20
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mehanički podaci
Težina [g] 369
Vrsta montaže izrez ploče: 91 x 43 mm
Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116
Materijali Noryl UL94-V-0
Prikazi / radni elementi
Prikaz
prikaz u boji potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir
Električni priključak
Priključak Vijčane stezaljke: