• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Nadzor stanja
  3. Signalizacija i prikaz
  4. Zasloni s funkcijom praćenja
  5. DX1063

Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DX1063

DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC

Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DX1063

DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC

  • Višefunkcijski ulaz za praćenje različitih senzora
  • Oznaka u boji ako su granične vrijednosti prekoračene ili nisu dostignute
  • Digitalne ploče za označavanje koje je moguće konfigurirati
  • tekstovi za pomoć u izborniku olakšavaju postavljanje parametara
  • Izlazi za prekapčanje za pouzdano praćenje graničnih vrijednosti
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] 48 x 109 x 42
Primjena
Primjena prikaz i praćenje analognih signala
Električni podaci
Radni napon [V] 21,6...26,4 DC
Potrošnja struje [mA] < 65
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj izlaza releja: 2
Ulazi
višenamjenski ulazi
Broj
1
Analogni ulaz
vrsta funkcije Struja
raspon ulaza [mA] 0...22
ulazni otpor [Ω] 125
Rezolucija 14 Bit
Preciznost 0,2 % ± 1 Digit
Analogni ulaz
vrsta funkcije Napon
raspon ulaza [V] 0...12
ulazni otpor [kΩ] > 100
Rezolucija 14 Bit
Preciznost 0,2 % ± 1 Digit
Ulaz otpornika
vrsta funkcije PT100 / PT1000
Mjerno područje [°C] -200...850
Rezolucija ≥ 0,1 K
Preciznost 0,5 % ± 1 Digit
Analogni ulaz
vrsta funkcije Termoelement
Mjerno područje [°C] Typ K: -270...1350
Mjerno područje [°C] Typ S: -50...1750
Mjerno područje [°C] Typ N: -270...1300
Mjerno područje [°C] Typ J: -170...950
Mjerno područje [°C] Typ T: -270...400
Mjerno područje [°C] Typ R: -50...1768
Mjerno područje [°C] Typ B: 80...1820
Mjerno područje [°C] Typ E: -270...1000
Mjerno područje [°C] Typ L: -200...900
Rezolucija 1 K
Preciznost 0,3 % ± 1 Digit
Frekvencijski ulaz
vrsta funkcije frekvencija
frekvencija [Hz] 0...10000
Frekvencijski ulaz
vrsta funkcije brzina okretaja
brzina okretaja [1/min] 0...9999
Frekvencijski ulaz
vrsta funkcije brojač
brojač 0...9999
Frekvencijski ulaz
Krug TTL
Visoka razina prekapčanja [V] > 3
Niska razina prekapčanja [V] < 2
Frekvencijski ulaz
Krug PNP
Visoka razina prekapčanja [V] > 8
Niska razina prekapčanja [V] < 6
ulazna frekvencija [Hz] < 1000
Frekvencijski ulaz
Krug NPN
Visoka razina prekapčanja [V] > 0,8
Niska razina prekapčanja [V] < 0,8
ulazna frekvencija [Hz] < 3000
Frekvencijski ulaz
Krug NAMUR
Visoka ulazna struja [mA] > 2,5
Niska ulazna struja [mA] < 1,5
Izlazi
Broj izlaza releja 2; (prespojni kontakt)
Opteretivost kontakta 2 A (30 V DC)
Raspon mjera/postavki
Frekvencija mjerenja [Hz] 0...10000; (pogledajte upute za uporabu)
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -30...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 85
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 65
Terminali za stupanj zaštite IP 00
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61326
IEC 61131-2 Typ 3
MTTF [godina] 176
Mehanički podaci
Težina [g] 144,8
Vrsta montaže izrez ploče: 92 x 45 mm
Dimenzije [mm] 48 x 109 x 42
Materijali kućište: polikarbonat; Brtva: EPDM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
prikaz u boji zaslon TFT s punom grafikom, 2,4" 320 x 240 Pixel
visina brojke 15 mm
Električni priključak
Priključak utični vijčani terminal: ...2,5 mm²