• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Uređaji s IO-Linkom
  4. Signalna svjetla
  5. DV2900

svjetlosni stup 20-LED

DV2900

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

svjetlosni stup 20-LED

DV2900

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

  • Savršena vidljivost
  • Moderna tehnologija LED RGB, dug radni vijek, smanjeno skladištenje
  • Brzo i jednostavno postavljanje
  • Optimalan prikaz analognih vrijednosti
  • Različiti načini rada koji se mogu konfigurirati putem poveznice IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Primjena
Primjena signaliziranje stanja stroja
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V] 24
Potrošnja struje [mA] < 200
Najviša uklopna struja [mA] 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Ulazi
Visoka ulazna struja [mA] 6
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1533
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Zračni pritisak [kPa] < 106
Maks. visina iznad razine mora [m] 2000
Zaštita IP 65
Mehanički podaci
Težina [g] 535,9
Vrsta montaže Montažna baza
Dimenzije [mm] Ø 70 / L = 344
Materijali kućište: ABS; optika: Računalo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Segment rasvjete LED 20 x žaruljice LED, višebojno
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
ugradbeno postolje, E89060
zidna instalacija, E89061
Montažni adapter, E89063
nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
ugradbena cijev, E89065
ugradbena cijev, E89066
ugradbena cijev, E89067
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
postavljanje na zid
postavljanje postolja