• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Kompaktni uređaji sustava RFID s IO-Linkom
  5. DTI513

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTI513

DTRHF MCRWIOUS03

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTI513

DTRHF MCRWIOUS03

  • Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
  • Čvrsto kućište za primjene u postavljanju, napajanju i tehnologiji rukovanja
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
  • Za spajanje na IO-Link verziju 1.1 pomoću isprobanog i provjerenog M12 priključka
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Primjena
Primjena otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Malezija; Brazil; Meksiko; Novi Zeland; Južna Koreja; Vijetnam
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA] < 50
Zaštitna klasa III
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Standard sustava RFID ISO 15693
Domet nadzora
Udaljenost do oznake ID [mm]
Čitanje : ≤ 60
statički
odnosi se na oznaku u obliku kovanice od 30 mm; I-CODE SLI
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 967
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ponovljivo
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nije ponovljivo
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [godina] 567
Odobrenje UL-a
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj datoteke UL E205959
Mehanički podaci
Težina [g] 192
Kućište Kvadratno
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] 40 x 40 x 54
Materijali kućište: PA; metalni dijelovi: Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
tag komunikacija 1 x LED, Žuto
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A