• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Kompaktni uređaji sustava RFID s IO-Linkom
  5. DTI421

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTI421

DTRHF GNRWIOUS03

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTI421

DTRHF GNRWIOUS03

  • Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za primjene u postavljanju, napajanju i tehnologiji rukovanja
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om za neizravnu ugradnju
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
Primjena
Primjena otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Južnoafrička Republika; Izrael
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA] < 50
Zaštitna klasa III
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Standard sustava RFID ISO 15693
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 180
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 90
Udaljenost do oznake ID [mm]
odnosi se na oznaku u obliku kovanice od 30 mm; I-CODE SLI : ≤ 40
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 967
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ponovljivo
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nije ponovljivo
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Mehanički podaci
Težina [g] 120,5
Kućište Cilindrično
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 50
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali kućište: Plemeniti čelik; Zaštitni poklopac: PPS; prozor LED: PEI
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
tag komunikacija 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Matica 2 x M18 x 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A