- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- RFID
- Kompaktni uređaji sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja
- DTE605
Kompaktni uređaj sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja
DTE605
DTRHF HLRWITUS03
Kompaktni uređaj sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja
DTE605
DTRHF HLRWITUS03
Primjena
Radijsko odobrenje za | SAD; Kanada; Južna Koreja; Japan; Tajvan; Singapur; Kina; EU/RED; Indija; Malezija; Vijetnam | |
---|---|---|
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 500 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Izlazi
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100; (max.) |
---|
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 850 | ||||||
Napomena o glavi za pisanje / očitavanje udaljenosti |
|
||||||
Udaljenost do oznake ID [mm] |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Protokol | MQTT JSON | |||
Tvorničke postavke |
|
|||
Način korištenja | namještanje postavki; Prijenos podataka |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 645,1 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 113 x 118,5 x 50 |
Materijali | PBT / PC; Plemeniti čelik; Aluminij |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
PWR | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|