- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- RFID
- Kompaktni uređaji sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja
- DTE602
Kompaktni uređaj sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja
DTE602
DTRHF HLRWEIUS03
Kompaktni uređaj sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja
DTE602
DTRHF HLRWEIUS03
Primjena
Radijsko odobrenje za | SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Kina; Južna Koreja; Japan; Tajvan; Singapur; Indija; Malezija; Vijetnam | |
---|---|---|
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 500 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Izlazi
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100; (max.) |
---|
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 850 | ||||||
Napomena o glavi za pisanje / očitavanje udaljenosti |
|
||||||
Udaljenost do oznake ID [mm] |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Protokol | EtherNet/IP |
---|---|
Način korištenja | Prijenos podataka |
Protokol | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Tvorničke postavke |
|
|||
Način korištenja | namještanje postavki; Prijenos podataka |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 130 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 640,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 113 x 118,5 x 50 |
Materijali | PBT / PC; Plemeniti čelik; Aluminij |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
PWR | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|