Pojačivač impulsa
DP4402
PULSE EXTENDER/IP69K
Pojačivač impulsa
DP4402
PULSE EXTENDER/IP69K
- kompaktan dizajn i visoka zaštita za uporabu u vlažnim okruženjima
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Dimenzije [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Primjena
Primjena | konfigurabilna odgoda uključenja i isključenja za prebacivanje signala; za uporabu u vlažnim okruženjima; uporaba u zatvorenome |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) prema SELV/PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 380 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,2 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2; (IEC61131-2) |
---|---|
Ograničenje ulazne struje [mA] | 200 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Raspon mjera/postavki
Frekvencija mjerenja [Hz] | < 2000 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Način korištenja | namještanje postavki | ||||
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|||
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 | |||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće) | |||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 | |||
Zaštita | IP 67; IP 69K | |||
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 317 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 77,2 |
---|---|
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g] | 28 |
Dimenzije [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materijali | kućište: PA |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM |
Drugi podaci
odgoda uključenja / isključenja | 0...9999 ms |