• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Dodatna IO-Link oprema / spojne tehnologije
  4. Pretvornik IO-Linka
  5. DP4200

Sustav za procjenu i prikaz analognih signala

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Sustav za procjenu i prikaz analognih signala

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

  • Za pouzdano praćenje granične vrijednosti analognih senzora
  • Jasno vidljiv prikaz LED s izmjenom crvene / zelene boje
  • kompaktan dizajn i visoka zaštita za uporabu u vlažnim okruženjima
  • Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
  • Pouzdana pretvorba analogno mjerenih vrijednosti u IO-Linku
  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Primjena decentralizirani zaslon, predobrada i pretvorba analognih signala; za uporabu u vlažnim okruženjima; uporaba u zatvorenome
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V] 24
Potrošnja struje [mA] 30...900
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 0,8
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Ulazi
Napajanje senzora ulaza s radnog napona
Broj analognih ulaza 1
Analogni ulaz (struja) [mA] 4...20
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 1
Raspon napona DC [V] 10...30
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 50
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Točnost / odstupanja
Preciznost 0,75; (% završne vrijednosti mjernog područja analogni ulaz)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 610
IO-Link Device
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 1
Binarna obrada podataka 1
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C); nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 67; IP 69K
Stupanj zaprljanja 2
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 370
Mehanički podaci
Težina [g] 78,5
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g] 27
Dimenzije [mm] 63 x 30 x 24,5
Materijali kućište: PA
Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje FKM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja LED, Žuto
Pogon LED, Zeleno
7-segmentni LED prikaz, crveno/zeleno 4-znamenkasti prigodno za parametrizaciju
visina brojke 6,8 mm
širina broja 3,8 mm
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM