Pretvarač s IO-Linkom – 0…10 V
DP3223
CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K
Pretvarač s IO-Linkom – 0…10 V
DP3223
CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K
- kompaktan dizajn i visoka zaštita za uporabu u vlažnim okruženjima
- Jednostavno postavljanje izlaznog napona putem kružnih vrijednosti postupka poveznice IO-Link
- Dva analogna izlaza kojima se upravlja putem poveznice IO-Link
- Digitalnim se prijenosom uklanja rizik od interferencije elektromagnetske kompatibilnosti (EMC)
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Primjena
Primjena | analogni izlazi kojima se upravlja putem poveznice IO-Link; za spajanje analogno upravljanih pokretača na sustav IO-Link; za uporabu u vlažnim okruženjima; uporaba u zatvorenome |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) prema SELV/PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja struje [mA] | 300 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,2 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Broj analognih izlaza | 2 |
---|---|
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 3000 |
Precizan analogni izlaz [%] | 0,25 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor | ||||||||
Način SIO | ne | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A/B | ||||||||
Analogna obrada podatke analogno | 2 | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,6 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|||
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 | |||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće) | |||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 | |||
Zaštita | IP 67; IP 69K | |||
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 432 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 78,5 |
---|---|
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g] | 26,5 |
Dimenzije [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materijali | kućište: PA |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM |