pretvarač 0... 10 V – IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
pretvarač 0... 10 V – IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
- kompaktan dizajn i visoka zaštita za uporabu u vlažnim okruženjima
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 2 |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Primjena
Primjena | pretvornik iz analognih naponskih signala u signale za IO-Link; za spajanje analognih senzora na sustav IO-Link; za uporabu u vlažnim okruženjima; uporaba u zatvorenome |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) prema SELV/PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja struje [mA] | 300 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 2 |
---|
Ulazi
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
---|---|
Broj analognih ulaza | 2 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...10 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A/B | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4,3 |
---|
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4,6 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|||
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 | |||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće) | |||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 | |||
Zaštita | IP 67; IP 69K | |||
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 504 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 78,6 |
---|---|
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g] | 27 |
Dimenzije [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materijali | kućište: PA |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM |