• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Nadzor stanja
  3. Pretvorba signala
  4. Produžavanje impulsa
  5. DP2402

Pojačivač impulsa

DP2402

Monitoring Display-Pulse ext

Pojačivač impulsa

DP2402

Monitoring Display-Pulse ext

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Dimenzije [mm] 63 x 30 x 24
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V] 24
Potrošnja struje [mA] < 380
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 0,2
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 2; (IEC61131-2)
Ograničenje ulazne struje [mA] 200
Izlazi
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Osigurano protiv kratkog spoja da
Raspon mjera/postavki
Frekvencija mjerenja [Hz] < 2000
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Način korištenja namještanje postavki
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Binarna obrada podataka 2
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1168
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Napomena o temperaturi okoline
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Temperatura skladištenja [°C] -25...60
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 67
Stupanj zaprljanja 2
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 317
Mehanički podaci
Težina [g] 84,2
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g] 35
Dimenzije [mm] 63 x 30 x 24
Materijali kućište: PA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
Sklopni izlaz 2 x LED, Žuto
7-segmentni LED prikaz, Crveno
Radni elementi
2 potisni prsten
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
ugradbena spojnica
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Drugi podaci
odgoda uključenja / isključenja 0...9999 ms