• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Napajanje napona
  3. Pojačivači prekapčanja
  4. DP1613

relejni prilagodnik

DP1613

Relais Adapter/2xNC

relejni prilagodnik

DP1613

Relais Adapter/2xNC

  • Idealan za primjenu na terenu zahvaljujući razredu zaštite IP 67
  • Pouzdana tehnologija povezivanja M12
  • 2-kanalna verzija
  • Poluvodički releji bez trošenja i odskakivanja
  • Električna odvojenost između ulaza i izlaza
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Dimenzije [mm] 63 x 30 x 24
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) ; prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V] 24
Potrošnja struje [mA] < 10
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 2
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 2; Broj izlaza releja: 2
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 2; (tip 3 (IEC 61131-2))
Ulazni krug digitalnih ulaza PNP
Izlazi
Raspon napona DC [V] 0...32; (prema SELV/PELV)
Raspon napona AC [V] 0...20; ((u mokrim okruženjima: 0...16 V); prema SELV/PELV)
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 1000
Broj izlaza releja 2
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 1
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz]
bez kapacitivnog opterećenja
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Napomena o temperaturi okoline
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...55 °C
4000 m: -25...52 °C
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 67
Stupanj zaprljanja 2; (prije instalacije i prilikom zamjene uređaja)
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 942
Mehanički podaci
Težina [g] 82,8
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g] 35
Dimenzije [mm] 63 x 30 x 24
Materijali kućište: PA
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
ugradbena spojnica
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A