relejni prilagodnik
DP1603
Relais Adapter/2xNO
relejni prilagodnik
DP1603
Relais Adapter/2xNO
- Idealan za primjenu na terenu zahvaljujući razredu zaštite IP 67
- Pouzdana tehnologija povezivanja M12
- 2-kanalna verzija
- Poluvodički releji bez trošenja i odskakivanja
- Električna odvojenost između ulaza i izlaza
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Dimenzije [mm] | 63 x 30 x 24 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) ; prema SELV/PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj izlaza releja: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2; (tip 3 (IEC 61131-2)) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Izlazi
Raspon napona DC [V] | 0...32; (prema SELV/PELV) | |
---|---|---|
Raspon napona AC [V] | 0...20; ((u mokrim okruženjima: 0...16 V); prema SELV/PELV) | |
Izlazna funkcija | normalno otvoreno | |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1000 | |
Broj izlaza releja | 2 | |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 1 | |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1 | |
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz] |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|||
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 | |||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće) | |||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 | |||
Zaštita | IP 67 | |||
Stupanj zaprljanja | 2; (prije instalacije i prilikom zamjene uređaja) |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 942 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 82,2 |
---|---|
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g] | 35 |
Dimenzije [mm] | 63 x 30 x 24 |
Materijali | kućište: PA |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A |
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A |