pretvarač 0... 10 V – IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
pretvarač 0... 10 V – IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 2 |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 380 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 2 |
---|
Ulazi
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
---|---|
Broj analognih ulaza | 2 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...10 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
Način SIO | ne | ||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A/B | ||||||
Analogna obrada podatke analogno | 2 | ||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4,3 |
---|
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4,6 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|||
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 | |||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće) | |||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 | |||
Zaštita | IP 67 | |||
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 504 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 92 |
---|---|
Materijali | kućište: PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |