• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Napajanje napona
  3. Osigurači
  4. DF2220

Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje

DF2220

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje

DF2220

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Primjena
Montaža vodilica TH35; prema EN 60715
Električni podaci
Radni napon [V] prema SELV/PELV
Nazivni napon DC [V] 24
Ulazni napon DC [V] 19,2...30
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC) [ms] 10
Zatvoreni strujni krug [mA] 12
Broj kanala 2
Nazivna struja [A] 1...10
Nazivna struja (element otporan na ispad (Fail Safe Element)) [A] 16
Izlazi
Kapacitet opterećenja, ukupni [mF] 20
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -40...70
Zaštita IP 20; (čeono)
Stupanj zaprljanja 2
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-3 emisija smetnji
EN 61000-6-2 otpornost na buku
Mehanički podaci
Težina [g] 74,5
Dimenzije [mm] 80 x 12,5 x 98
Prikazi / radni elementi
Prikaz
stanje 2 x LED, crveno/zeleno/narančasto
Radni elementi
2 x Tipke
Električni priključak
Priključak utični terminali:
dijagrami i grafikoni
izlazne značajke
značajke vrijeme-struja