• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Napajanje napona
  3. Osigurači
  4. DF1212

Elektronički prekidač strujnog kruga

DF1212

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

Elektronički prekidač strujnog kruga

DF1212

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

  • Za trajno praćenje sekundarnog kruga od 24 V
  • Pouzdano isključenje u slučaju kvara
  • Modularna i selektivna zaštita strojeva i postrojenja
  • Jasno vidljiva žaruljica LED za prikaz kapaciteta iskoristivosti, okidanja i rada
  • Jednostavno usporedno postavljanje zbog preklopnog mehanizma
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Električni podaci
Radni napon [V] prema SELV/PELV ; „razred napajanja 2” prema UR-u
Nazivni napon DC [V] 24
Ulazni napon DC [V] 19,2...30
Zaštitna klasa III
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC) [ms] 10
Zatvoreni strujni krug [mA] 8
Broj kanala 2
Nazivna struja [A] 2
Nazivna struja (element otporan na ispad (Fail Safe Element)) [A] 2
Izlazi
Kapacitet opterećenja, ukupni [mF] 10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -40...70
Zaštita IP 20; (čeono)
Stupanj zaprljanja 2
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-3 emisija smetnji
EN 61000-6-2 otpornost na buku
Mehanički podaci
Težina [g] 70
Dimenzije [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Prikazi / radni elementi
Prikaz
stanje 2 x LED, crveno/zeleno/narančasto
Radni elementi
2 x Tipke
Električni priključak
Priključak utični terminali:
dijagrami i grafikoni
izlazne značajke
značajke vrijeme-struja