• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. CR3157

CAN GSM/GPS quad-band radio modem

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

CAN GSM/GPS quad-band radio modem

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

  • Globalni prijenos podataka mobilnom radiomrežom 4G/LTE i vezom uživo mrežom WLAN / tehnologijom Bluetooth
  • Dobivanje podataka o položaju i prijenos na oblak
  • Sigurna komunikacija između krajnjih točaka protokolom TLS
  • Sigurno međuspremanje podataka čak i u slučaju nestabilne radioveze
  • Spajanje na upravljački sustav stroja putem sučelja CAN
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: CR3158 Usporedba proizvoda: CR3157 / CR3158 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Radijsko odobrenje za SAD
Električni podaci
Radni napon [V] 8...32 DC
Potrošnja struje [mA] < 250; (Normalno djelovanje; način rada mirovanja: < 500 µA)
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 1; Broj analognih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 1
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 1
Broj analognih ulaza 2
Analogni ulaz (napon) [V] 0...15
Razlučivost analognog ulaza 12 Bit
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 1
Raspon napona DC [V] 6...36
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] < 10
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 16 Bit
Mjerenje ubrzanja
Rezolucija 16 Bit
Frekvencija mjerenja [Hz] 10
Ubrzanje mjernog raspona [g] ± 16
Mjerenje nagiba
Rezolucija 16 Bit
Frekvencija mjerenja [Hz] 10
Mjerni raspon količine zanošenja vozila [°/s] ± 250
Točnost / odstupanja
Mjerenje ubrzanja
Preciznost ± 2; (% završne vrijednosti mjernog područja; nulti otklon ± 0,15 g)
Mjerenje nagiba
Preciznost < 3; (% završne vrijednosti mjernog područja; nulti otklon ± 3 °/s)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje CAN; WLAN; Bluetooth; Mobilne mreže
Broj sučelja CAN 2
Broj sučelja USB 1
Bluetooth
Standard prijenosa EDR 2.1
Stopa prijenosa 1 MBit/s
Doseg < 75 m
Funkcija most za značajku bluetooth; sučelje za značajku bluetooth
Inačica SPP
CAN
Protokol CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2
Inačica 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2)
Napomena o sučeljima
prijamni međuspremnik za CAN: 2048 poruke CAN-a
veličina međuspremnika za CAN do Wi-Fija: 2048 poruke CAN-a
Mobilne mreže
Standard prijenosa četverokutni opseg 2G GSM-a; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA
USB
Vrsta poveznika Mirco-AB
Način korištenja ažuriranje ugrađene programske opreme
WLAN
Standard prijenosa IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h
Stopa prijenosa 1 MBit/s
Frekvencijski pojas 2,4 GHz; 5 GHz
Doseg < 75 m
Sigurnosni standard WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP
Funkcija most za mrežu Wi-Fi; sučelje za mrežu Wi-Fi
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...80
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 203,7
Materijali kućište: PA crno
Prikazi / radni elementi
Prikaz
stanje 2 x LED, višebojno
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu da; s načinom mirovanja i pokretanja
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.