- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- I/O moduli
- Uređaji s programibilnosti po izboru i poveznikom M12 ili DEUTSCH
- CR2050
Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2050
ioControl/In 16/DT6
Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2050
ioControl/In 16/DT6
- Decentralizirano spajanje senzorā i pokretačā
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim kanalima
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS
- Visoka stopa zaštite za potrebe mobilnih strojeva
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 16 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 16; Broj analognih ulaza: 8; Broj frekvencijskih ulaza: 4; Broj ulaza otpornika: 4 |
Ulazi
Ukupni broj ulaza | 16 |
---|---|
Broj frekvencijskih ulaza | 4 |
Broj ulaza otpornika | 4 |
Broj digitalnih ulaza | 16 |
Broj analognih ulaza | 8 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|
Softver / programiranje
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 2 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 100 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 692 |
---|---|
Vrsta montaže | postavljanje pomoću vijaka |
Dimenzije [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Materijali | PA armirano stakleno vlakno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Sučelje CAN 1
CAN IN | Poveznik: 2 x Konektor DEUTSCH |
---|
Električni priključak - Ulazi
Con. 1...8 | Poveznik: 8 x Konektor DEUTSCH |
---|
Električni priključak - napajanje / Sučelje CAN 2
X1 | Poveznik: 1 x Konektor AMP-a |
---|