- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- I/O moduli
- Uređaji s programibilnosti po izboru i poveznikom M12 ili DEUTSCH
- CR2041
izlazni modul za mobilne strojeve
CR2041
ioControl/Out 16/M12
izlazni modul za mobilne strojeve
CR2041
ioControl/Out 16/M12
- Decentralizirano spajanje senzorā i pokretačā
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim izlaznim kanalima
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS
- Visoka stopa zaštite za potrebe mobilnih strojeva
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 12 / 24 |
Potrošnja struje [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maksimalno: 300 mA) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita od prenapona | da; (36 V: t ≤ 10 s) |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 16 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 16 |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 16 |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 16 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Broj izlaza PWM | 16 |
Broj izlaza PWM-I | 8 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | CODESYS 2.3 |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN | ||
---|---|---|---|
Broj sučelja CAN | 2 | ||
Stopa prijenosa | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protokol | CANopen; SAE J1939; slobodan protokol | ||
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Sučelje | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Tvorničke postavke |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 95 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 655,9 |
---|---|
Vrsta montaže | postavljanje pomoću vijaka |
Dimenzije [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materijali | kućište: PA6/6.6; Prikaz: PA; Tasteri: Silikon |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Hardver
Procesor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
RAM | 592 kByte |
Masovna pohrana | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - CAN IN
CAN IN | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
Električni priključak - CAN OUT
CAN OUT | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
Električni priključak - Izlazi
Con. 1...8 | Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
Električni priključak - napajanje / Sučelje CAN
X1 | Poveznik: 1 x Konektor AMP-a (TE-AMP 1745078-1); Kontakti: pokositreno |
---|