- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Jedinice za rad i nadzor
- Robusno sučelje HMI sa 64-bitnim višejezgrenim procesorima
- CR1102
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR1102
ecomatDisplay/10"/Touch
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR1102
ecomatDisplay/10"/Touch
- Snažan, robustan HMI s modernom 64-bitnom arhitekturom i ekranom osjetljivim na dodir
- RGB Osvijetljene funkcijske tipke s osjetilnom povratnom informacijom.
- Visokoučinkovito sučelje pomoću USB-a za bilježenje podataka i podršku analognih kamera i kamera sustava Ethernet
- Sučelja CAN i Ethernet s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Slobodno programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS 3.5
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 12 / 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 1250; (24 V DC; s prekopčanim izlazima: < 6250 mA) |
Potrošnja energije [W] | 30 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|---|
Broj video ulaza | 4; (analogno) |
Video ulaz | PAL, NTSC |
Audio ulaz | Stereo Line-In |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 2 |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2500 |
Audio izlaz | Stereo Line-Out; Headphones Out |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Operativni sustav | Embedded Linux 4.14 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Broj sučelja CAN | 4 |
Broj sučelja Ethernet | 2 |
Broj sučelja USB | 2 |
Broj video sučelja (CVBS) | 4 |
Stopa prijenosa | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; slobodan protokol |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Sučelje | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Stopa prijenosa | 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Napomena o sučeljima |
|
Stopa prijenosa | < 480 MBit/s |
---|---|
Inačica | 2.0 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -35...65 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -35...85 | ||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) | ||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 3000 | ||
Zaštita | IP 65; IP 67; (za umetnute priključke s pojedinačno zatvorenim jezgrama i umetnutim priključcima M12 ili brtvenim čepovima: IP 67) | ||
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 37 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 2419 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta montaže | nadogradnja / ugradnja | ||||||
Dimenzije [mm] | 300,5 x 188,5 x 50,3 | ||||||
Materijali | tlačno lijevani aluminij omotano prahom; Zaslon: Staklo protiv odsjaja i stvrdnuto | ||||||
Informacije o vijeku trajanja |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
||||
Razlučivost prikaza | 1280 x 800 | ||||
Vrsta zaslona | prikaz u boji s dodirnom funkcijom | ||||
Veličina zaslona | 10" | ||||
Omjer prikaza | 16:10 | ||||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | LED | ||||
Dubina boje | 24 Bit | ||||
Svjetlina [cd/m²] | < 1000; (prilagodljivo: 0...100 %; Duljina koraka: 1 %) | ||||
Omjer kontrasta | 1500:1 | ||||
Inačica dodirnog zaslona | PCAP |
Hardver
Procesor | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Masovna pohrana | 8 GByte Flash |
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da; UTC, međupohranjeno putem akumulatora |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|