- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Jedinice za rad i nadzor
- Robusno sučelje HMI sa 64-bitnim višejezgrenim procesorima
- CR1077
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR1077
ecomatDisplay/7"/Touch
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR1077
ecomatDisplay/7"/Touch
- Snažno i robusno sučelje HMI uz modernu 64-bitnu arhitekturu i neobavezan dodirni zaslon
- Inačice s funkcijskim tipkama koje imaju stražnje osvijetljenje crvenim, zelenim i plavim svjetlećim diodama i osjetilne povratne informacije
- Visokoučinkovito sučelje pomoću USB-a za bilježenje podataka i podršku analognih kamera i kamera sustava Ethernet
- Sučelja CAN i Ethernet s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 12 / 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 5000 |
Potrošnja energije [W] | 27 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|---|
Broj video ulaza | 4; (analogno) |
Video ulaz | 1 Vss, 75 Ohm, PAL, NTSC |
Audio ulaz | Stereo Line-In; -10 dBV (= 0,316 V); Max 0 dBV (= 1 V) |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 2 |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2500 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 20 |
Audio izlaz | Stereo Class D; 1W; 8 Ω; BTL |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Operativni sustav | Embedded Linux 4.14 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Broj sučelja CAN | 4 |
Broj sučelja Ethernet | 2 |
Broj sučelja USB | 2 |
Stopa prijenosa | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; slobodan protokol | |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Sučelje | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Tvorničke postavke |
|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Stopa prijenosa | 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Napomena o sučeljima |
|
Stopa prijenosa | < 480 MBit/s |
---|---|
Inačica | 2.0 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -35...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||||
Temperatura skladištenja [°C] | -35...85 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) | ||||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 3000 | ||||
Zaštita | IP 65; IP 67; (za umetnute priključke s pojedinačno zatvorenim jezgrama i umetnutim priključcima M12 ili brtvenim čepovima: IP 67) | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Željezničke primjene |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1512 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta montaže | za ugradbeno postolje | ||||||
Dimenzije [mm] | 223,6 x 137,4 x 46,5 | ||||||
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij omotano prahom; Zaslon: Staklo protiv odsjaja i stvrdnuto | ||||||
Informacije o vijeku trajanja |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
||||
Razlučivost prikaza | 800 x 480 | ||||
Vrsta zaslona | prikaz u boji s dodirnom funkcijom | ||||
Veličina zaslona | 7" | ||||
Omjer prikaza | 16:10 | ||||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | LED | ||||
Dubina boje | 18 Bit | ||||
Svjetlina [cd/m²] | < 800; (prilagodljivo: 0...100 %; Duljina koraka: 1 %) | ||||
Omjer kontrasta | 1000:1 | ||||
Inačica dodirnog zaslona | PCAP |
Hardver
Procesor | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Masovna pohrana | 8 GByte Flash |
Neizbrisiva memorija | 16 kByte |
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da; UTC, međupohranjeno putem akumulatora |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|