• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Terenski moduli za Ethernet
  4. Prekidači za Ethernet za industriju hrane i pića
  5. AL3101

PROFINET-Switch

AL3101

ETH Switch PFL PN-A 6P IP69K

PROFINET-Switch

AL3101

ETH Switch PFL PN-A 6P IP69K

  • Prekidači sa šest priključaka (bez nadzora) za sučelje PROFINET, razred A
  • Lančano povezani izvor napajanja sa standardiziranom L-kodiranom tehnologijom povezivanja M12
  • Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Primjena
Dizajn neupravljani prekidač za terenske primjene
Primjena für PROFINET-Netzwerke
Funkcija prioritetnog spoja Napajanje napona
Električni podaci
Radni napon [V] 8...32 DC; (US ; prema SELV/PELV; cULus: 8...28 DC)
Nazivni napon DC [V] 12 / 24
Potrošnja struje [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Zaštitna klasa III
Zaštita obrnutog polariteta da
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Broj sučelja Ethernet 6
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Napomena o sučeljima
PROFINET Razred usklađenosti: A (CC-A)
vrsta obrade: Pohrani i proslijedi
automatski polaritet
automatsko pregovaranje
automatski MDI-X
QoS (Kvaliteta usluge): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
prioritetni redovi: 4
veličina za tablice MAC: 2000 adresa
blokiranje: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Temperatura skladištenja [°C] -25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K)
Stupanj zaštite (NEMA 250) 6P
Stupanj zaprljanja 2
Kemijski mediji
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testovi / odobrenja
EMC
UN/ECE-R10 emisija i otpornost na buku: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 impuls 1 razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije C (12 V)
ISO 7637-2 impuls 2a razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (12 V)
ISO 7637-2 impuls 2b razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije C (12 V)
ISO 7637-2 impuls 3a razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (12 V)
ISO 7637-2 impuls 3b razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (12 V)
ISO 7637-2 impuls 4 razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (12 V)
ISO 7637-2 impuls 5a razina ozbiljnosti 3 / stanje funkcije A (12 V)
ISO 7637-2 impuls 1 razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2a razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2b razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3a razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3b razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 4 razina ozbiljnosti 4 / stanje funkcije A (24 V)
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27
Brze promjene temperature
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Mehanički podaci
Težina [g] 319,55
Materijali kućište: PA Sivo; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje EPDM
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zaštitna kapica: 1 x M12, Plemeniti čelik, E12542
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
X1...X6 Poveznik: 6 x M12; kodiranje: D; Brtva: EPDM
Električni priključak - Napajanje napona IN
XD1 Poveznik: 1 x M12; kodiranje: L
Električni priključak - Napajanje napona OUT
XD2 Poveznik: 1 x M12; kodiranje: L; Brtva: EPDM