- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- Terenski moduli za Ethernet
- Prekidači za Ethernet za tvorničku automatizaciju i pokretne strojeve
- AL3000
PROFINET-Switch
AL3000
ETH Switch SL PN-A 6P IP67
PROFINET-Switch
AL3000
ETH Switch SL PN-A 6P IP67
- Prekidači sa šest priključaka (bez nadzora) za sučelje PROFINET, razred A
- Napajanje sa standardiziranom A-kodiranom tehnologijom povezivanja M12
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | neupravljani prekidač za terenske primjene |
---|---|
Primjena | für PROFINET-Netzwerke |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC; ((US ; prema SELV/PELV)) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 12 / 24 |
Potrošnja struje [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj sučelja Ethernet | 6 | |||||||||
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 | ||||
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 303,8 |
---|---|
Materijali | kućište: PA Narančasto; utičnica: Mjed niklovano |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Ethernet
X01...X06 | Poveznik: 6 x M12; kodiranje: D; Brtva: FKM |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
X31 | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|