• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Fieldbus komponente
  4. IO-Link - Moduli M12
  5. AL2605

ulazni/izlazni modul IO-Linka

AL2605

IOL MOD PL 8XMP/DX E M12 IP67

ulazni/izlazni modul IO-Linka

AL2605

IOL MOD PL 8XMP/DX E M12 IP67

  • Svaka se veza može upotrebljavati kao digitalni ulaz ili izlaz te dodatno kao analogni ulaz
  • upravljanje pokretačima pomoću uređaja PWM/PWM-I i obrada ulaznih frekvencijskih signala
  • odvojeno napajanje od 24 V za izlaze putem standardiziranog kodiranja M12 L za visoku snagu struje
  • Čvrsti potpuno zaliveni dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Produžetak mastera IO-Linka s digitalnim ulazima i izlazima
  • ce
  • ukca
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] 100; (US)
Zaštitna klasa III
Dodatni dovod napona [V] 18...30 DC; (UA UAi)
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] 16000; (UA; UAi: 800 mA)
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 16
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 16; Broj analognih ulaza: 8; Broj digitalnih izlaza: 16
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 16; (konfigurabilno)
Ulazni krug digitalnih ulaza PNP; (tip 3 (IEC 61131-2))
Napajanje senzora ulaza AUX (UA, UAi)
Napajanje napona [V] 18...30
Visoka ulazna struja [mA] 2...15
Niska ulazna struja [mA] 0...1,5
Visoka razina prekapčanja [V] 11...28
Niska razina prekapčanja [V] 0...5
Broj analognih ulaza 8; (konfigurabilno ulaz struje / napona)
Analogni ulaz (struja) [mA] 4...20
Analogni ulaz (napon) [V] 0...10
Razlučivost analognog ulaza 16 Bit
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 16; (konfigurabilno)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 2000
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] 16
Zaštita od kratkog spoja da
Napajanje izlaza na aktuatoru AUX (UA)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Standard SDCI IEC 61131-9
Tip prijenosa COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 4
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
Acyclic parametrisation 1316
Factory setting: parametrisation via Pdout 1315
Uputa
Parametrizacija se može promijeniti od ciklične na acikličnu.
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Maks. visina iznad razine mora [m] 2000
Zaštita IP 65; IP 67
Stupanj zaštite (NEMA 250) 6P
Stupanj zaprljanja 2
Kemijski mediji
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61131-9
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
MTTF [godina] 35
Mehanički podaci
Težina [g] 394
Dimenzije [mm] 26 x 59,3 x 208
Materijali kućište: PA Narančasto; utičnica: Mjed niklovano
Materijal za brtvljenje FKM
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 0,8
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
Greška 1 x LED, Crveno
Funkcija 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Zaštitna kapica za utičnice M12
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - AUX
X31 Poveznik: 1 x M12; kodiranje: L
Električni priključak - IO-Link
X1 Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključak - ulazi / izlazi
X1.0...X1.7 Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Brtva: FKM