• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Fieldbus komponente
  4. IO-Link - Moduli M12
  5. AL2240

IO-Link input modul

AL2240

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

IO-Link input modul

AL2240

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

  • Filtri za digitalni ulaz obavljaju pred-obradu ulaznih signala
  • Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
  • Za učinkovito spajanje binarnih senzora na IO-Link
  • Produženje modula mastera IO-Link-a do 12 digitalnih ulaza
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] 100...700; (US)
Zaštitna klasa III
Napajanje senzora US
Snaga struje po ulazu [A] 0,1
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 12
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 12; (6 x 2 PNP vrsta 2 prema IEC 61131-2)
Napajanje senzora ulaza IO-Link
Napajanje napona [V] 16...30
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Standard SDCI IEC 61131-9
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 4,3
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 995
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 75; (5...75)
Maks. visina iznad razine mora [m] 2000
Zaštita IP 65; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K)
Stupanj zaštite (NEMA 250) 6P
Stupanj zaprljanja 2
Kemijski mediji
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61131-9
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
MTTF [godina] 197
Mehanički podaci
Težina [g] 300
Materijali kućište: PA Sivo; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje EPDM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
Greška 1 x LED, Crveno
Funkcija 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Zaštitna kapica za utičnice M12
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - IO-Link
X1 Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključak - Ulazi
X1.0...X1.5 Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Brtva: EPDM