IO-Link Master sa sučeljem EtherNet/IP
AL1920
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
IO-Link Master sa sučeljem EtherNet/IP
AL1920
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
- Odvojenost automatske mreže i mreže IT
- Pouzdani prijenos strojnih podataka, procesnih postavki i dijagnostičkih podataka u upravljački uređaj
- Sa sučeljem EtherNet/IP i zasebnim sučeljem MQTT JSON
- Maleni dizajn zahtijeva jako malo prostora za postavljanje upravljačke ploče
- Za spajanje do osam uređaja s IO-Linkom
Alternativni artikli: AL1921 Usporedba proizvoda: AL1920 / AL1921 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | moduli I/O za uporabu u upravljačkim ormarićima |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...30 DC; (US ; prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 300...3900; (US) |
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3,6 |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 16; (konfigurabilno) |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 8; Broj digitalnih izlaza: 8 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Visoka razina prekapčanja [V] | 11...30 |
Niska razina prekapčanja [V] | 0...5 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 300 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherNet/IP | ||||
Tvorničke postavke |
|
||||
Napomena o sučeljima |
|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | MQTT JSON | ||||
Tvorničke postavke |
|
||||
Napomena o sučeljima |
|
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Broj ulaza razreda A | 8 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...65 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 78 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 319,2 |
---|---|
Materijali | kućište: PA Narančasto |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |