- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- Fieldbus komponente
- IO-Link - Glavni uređaji za terenske primjene u tvorničkoj automatizaciji
- AL1432
IO-Link Master sa sučeljem EtherCAT
AL1432
IO-Link Master PFL EC 8P IP67
IO-Link Master sa sučeljem EtherCAT
AL1432
IO-Link Master PFL EC 8P IP67
- Lančano povezani izvor napajanja sa standardiziranom L-kodiranom tehnologijom povezivanja M12
- Ograničenje struje koje se može konfigurirati za svaki utor, kako bi se osigurao ispravan rad
- Mjerenje napona i struje za svaki utor, za praćenje energije
- Povezivanje pokretača do 2 A
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za spajanje do osam uređaja s IO-Linkom
Primjena
Primjena | U/I moduli za vanjsku uporabu |
---|---|
Funkcija prioritetnog spoja | Napajanje napona; sučelje sabirnice polja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...30 DC; (US ; prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 300...3900; (US) |
Zaštitna klasa | III |
Dodatni dovod napona [V] | 20...30 DC; (UA) |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 8 |
---|---|
Snaga struje po ulazu [A] | 2; (prilagodljivo: 0...2; Tvorničke postavke: 2) |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3,6 |
---|---|
Snaga struje po ulazu [A] | 2; (prilagodljivo: 0...2; Tvorničke postavke: 0,45) |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 16; (konfigurabilno) |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 12; Broj digitalnih izlaza: 12 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Visoka razina prekapčanja [V] | 11...30 |
Niska razina prekapčanja [V] | 0...5 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2000 |
---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2000 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard prijenosa | 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopa prijenosa | 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherCAT | ||||
Tvorničke postavke |
|
||||
Napomena o sučeljima |
|
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Broj ulaza razreda A | 4 |
Broj ulaza razreda B | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 43 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 420,2 |
---|---|
Materijali | kućište: PA Narančasto; utičnica: Mjed niklovano |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |