• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Rješenja za IIoT
  3. Hardver za IIoT
  4. Ključ io-key
  5. AIK050

bežični pristupnik IoT

AIK050

io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW

bežični pristupnik IoT

AIK050

io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW

  • Podatci senzora sustava IO-Link šalju se izravno mobilnom mrežom na oblak
  • dva senzora sustava IO-Link mogu se povezati
  • ce
  • fcc
Primjena
Primjena Podatci senzora prikupljaju se i šalju na oblak poduzeća ifm putem radioprijenosa
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Južnoafrička Republika
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 2000
Potrošnja energije [W] 8,6
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Snaga struje po ulazu [A] 0,5; (priključak za IO-Link)
Bluetooth
Pojačanje antene [dB] 3
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 2
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 200
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra prikaz nadzorne ploče s funkcijama alarma e-poštom ili tekstualnom porukom
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link; Mobilne mreže; Bluetooth
Bluetooth
Standard prijenosa BLE 5.0
Frekvencijski pojas 2402...2480 MHz
Prijenosna snaga [mW] 2,51
Način korištenja servisno sučelje
Napomena o sučeljima
keramička antena integrirano
IO-Link
Broj priključaka 2
Unterstützte IO-Link Revision 1.0; 1.1
Tip prijenosa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Mobilne mreže
Standard prijenosa NarrowBand-IoT; četverokutni opseg 2G GSM-a; LTE Cat-M1
Frekvencijski pojas B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700)
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...60
Maks. visina iznad razine mora [m] 3000
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 301489-52
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27
Radio odobrenje EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328
Mehanički podaci
Težina [g] 152,6
Materijali kućište: ABS
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Napajanje napona 1 x LED, Žuto
komunikacija 1 x LED
priključak za IO-Link 2 x LED, Zeleno
Opaske
Opaske
Kartica SIM pridruživanje
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - IO-Link
IO-Link Port 1 Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A
Električni priključak - Napajanje napona
Power Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A