• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Rješenja za IIoT
  3. Hardver za IIoT
  4. Ključ io-key
  5. AIK001

bežični pristupnik IoT

AIK001

io-key GSM IoT Gateway IOL 2P

bežični pristupnik IoT

AIK001

io-key GSM IoT Gateway IOL 2P

  • prethodno konfigurirano, kartica SIM nije potrebna
  • mrežna nadzorna ploča za vizualizaciju i analizu podataka oblaka
  • e-poruka ili tekstualna poruka kad se prekorače granične vrijednosti
  • Podatci senzora sustava IO-Link šalju se izravno mobilnom mrežom na oblak
  • dva senzora sustava IO-Link mogu se povezati
  • ce
Primjena
Primjena bežični pristupnik IoT s prijenosom podataka NarrowBand IoT; Podatci senzora prikupljaju se i šalju na oblak poduzeća ifm putem radioprijenosa
Radijsko odobrenje za EU/RED
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 1000
Potrošnja energije [W] 8,6
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Frekvencija rada [MHz] NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; Kartica SIM pridruživanje
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 2
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra prikaz nadzorne ploče s funkcijama alarma e-poštom ili tekstualnom porukom
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link; Mobilne mreže; Bluetooth
Bluetooth
Standard prijenosa BTLE
Frekvencijski pojas 2,4 GHz
Način korištenja servisno sučelje
IO-Link
Broj priključaka 2
Unterstützte IO-Link Revision 1.1
Tip prijenosa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Mobilne mreže
Standard prijenosa NarrowBand-IoT; četverokutni opseg 2G GSM-a
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -40...60
Maks. visina iznad razine mora [m] 3000
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 301489-52
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27
Radio odobrenje EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328
Mehanički podaci
Težina [g] 121
Materijali kućište: ABS
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Napajanje napona 1 x LED, Zeleno
komunikacija 1 x LED
priključak za IO-Link 2 x LED
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - IO-Link
IO-Link Port 1 Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A
Električni priključak - Napajanje napona
Power Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A