• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. IIoT λύσεις
  3. moneo
  4. moneo επί τόπου
  5. QMR001

Άδεια για το λογισμικό επιτήρηση κατάστασης

QMR001

moneo RTM License

Άδεια για το λογισμικό επιτήρηση κατάστασης

QMR001

moneo RTM License

  • Η εφαρμογή επιτήρησης κατάστασης για επιτήρηση εργοστασίων για συντήρηση βελτιστοποιημένη ως προς κόστος
  • Διάφανες διαδικασίες κατασκευής χάρη στην εκτεταμένη ανάλυση δεδομένων
  • Έγκαιρη ανίχνευση ζημιών και λειτουργία συναγερμού
  • Δυνατότητα επέκτασης με πρόσθετη άδεια για καταγραφή πρωτογενών δεδομένων δόνησης για αισθητήρες IO-Link VVB
Μάθετε περισσότερα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή
επιτήρηση κατάστασης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Maintenance)
Διαμόρφωση
ορισμός των απωλειών σύνδεσης και των οριακών τιμών
ρύθμιση για συγκεκριμένο χρήστη της λειτουργίας συναγερμού
Συμβατότητα
συμβατό με το IO-Link με τις τρέχουσες προδιαγραφές της Κοινότητας IO-Link
Συνδεσιμότητα
IO-Link κύριες μονάδες και συσκευές
ηλεκτρονικά διάγνωσης σειράς VSE για αισθητήρες κραδασμών
Διαχείριση συσκευής
προσθήκη κύριων μονάδων και συσκευών IO-Link μέσω αναζήτησης δικτύου
Δημιουργία δομών εγκαταστάσεων στον πλοηγό μέσω Drag&Drop
μεμονωμένη ονομασία πηγών δεδομένων
Διαχείριση δεδομένων
εμφάνιση δεδομένων διεργασιών σε πραγματικό χρόνο στον πίνακα επιτήρησης
Επιτήρηση
συναγερμός σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης και υπέρβασης οριακής τιμής
ένδειξη κατάστασης δεδομένων και μονάδων
ερμηνεία συμβάντων ζημιών μέσω της λειτουργίας ανάλυσης
Διασύνδεση χρήστη
οπτικοποίηση σύμφωνα με το χρήση πινάκων ελέγχου
Λογισμικό / προγραμματισμός
Γλώσσα Γερμανικά; Αγγλικά; Γαλλικά; Ιταλικά; Ισπανικά; Πορτογαλικά; Κινέζικα; Γιαπωνέζικα; Κορεατικά; Ρωσικά
Φορέας δεδομένων μεταφόρτωση
Είδος αδείας άδεια ενός χρήστη
Κατηγορία άδειας πλήρης έκδοση
Προϋποθέσεις συστήματος
Επιπρόσθετο απαιτούμενο λογισμικό
moneo software download
moneo OS license
moneo edgeConnect
moneo infopoints
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 0,001