- Προϊόντα
- IIoT λύσεις
- moneo
- moneo επί τόπου
- QM9101
Άδεια για το πακέτο λογισμικού για την εύκολη έναρξη και δοκιμή μιας εφαρμογής επιτήρησης κατάστασης
QM9101
moneo Starterkit License
Άδεια για το πακέτο λογισμικού για την εύκολη έναρξη και δοκιμή μιας εφαρμογής επιτήρησης κατάστασης
QM9101
moneo Starterkit License
- Πακέτο με όλες τις άδειες χρήσης λογισμικού που απαιτούνται για μια εφαρμογή επιτήρησης κατάστασης
- Επιτήρηση κατάστασης σε κινητήρες ανεμιστήρων, αντλιών και άλλες απλές συσκευές
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
πωλείται μόνο σε συνδυασμό με το πακέτο η/μ εξοπλισμού QZ9100
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Περιγραφή περιεχομένου |
|
|||||
Διαχείριση δεδομένων |
|
|||||
Επιτήρηση |
|
|||||
Παραμετροποίηση |
|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Γλώσσα | Γερμανικά; Αγγλικά; Γαλλικά; Ιταλικά; Ισπανικά; Πορτογαλικά; Κινέζικα; Γιαπωνέζικα; Κορεατικά; Ρωσικά |
---|---|
Φορέας δεδομένων | μεταφόρτωση |
Περιλαμβάνονται άδειες χρήσης | moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (λειτουργία μόνο σε συνδυασμό με: QZ9100) |
Είδος αδείας | πακέτο άδειας χρήσης |
Κατηγορία άδειας | πλήρης έκδοση |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 0,001 |
---|
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | πωλείται μόνο σε συνδυασμό με το πακέτο η/μ εξοπλισμού QZ9100 |
---|