• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  4. Μεταδότες μικρού μεγέθους σειράς PT / PU
  5. PL5412

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PL5412

PL-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PL5412

PL-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Αξιόπιστος εντοπισμός πίεσης συστήματος σε βιομηχανικές εφαρμογές και κινητά μηχανήματα
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις, τους κραδασμούς και τις δονήσεις
  • Εξαιρετική επαναληψιμότητα και χαμηλό σφάλμα γραμμικότητας
  • Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Στοιχείο μέτρησης στοιχείο μέτρησης λεπτού φιλμ με διαφραγματική στεγάνωση
Εφαρμογή Επίπεδοι αισθητήρες για βιομηχανικές εφαρμογές; για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -20...90
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
1100 bar 15950 psi 110 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
400 bar 5800 psi 40 MPa
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις
στατική
Αντοχή σε κενό [mbar] -1000
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 8,5...36 DC
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,1
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου αναλογικό σήμα
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,05; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,5; (συμπεριλ.ολίσθηση λόγω υπερβολικής σύσφιξης, σφάλμα σημείου μηδέν και εύρους, μη γραμμικότητα, υστέρηση)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,2
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (ανά 6 μήνες)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < 0,2 (-25...90 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < 0,15 (-25...90 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 2
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...100
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 787
Έγκριση UL
Αριθμός έγκρισης UL J046
Αριθμός αρχείου UL E174189
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 65
Υλικό κατασκευής 1.4542 (17-4 PH / 630); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI
Υλικά σε επαφή με το μέσο 1.4542 (17-4 PH / 630); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); FKM
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 60 εκατομμύρια; (με 1.2 φορές πάνω της ονομαστικής πίεσης)
Ροπή σύσφιξης [Nm] 25...35; (συνιστώμενη ροπή σύσφιξης; Εξαρτάται από λίπανση, στεγάνωση και πίεση)
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Υλικό στεγάνωσης διεργασίας FKM
Υγρό πλήρωσης για μετάδοση πίεσης NEOBEE (ποιότητας τροφίμων, σύμμορφο με FDA)
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
O-ring : 8,5mm x 1,5mm, FKM, E30517
Φλάντζα στεγανοποίησης : G1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Παρελκόμενα (προαιρετικά)
O-ring : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), FKM, E30517
O-ring : 1 x (8,5mm x 1,5 mm), FFFM, E30518
O-ring : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), EPDM, E30519
Φλάντζα στεγανοποίησης : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Φλάντζα στεγανοποίησης : 1 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FFKM, E30520
Φλάντζα στεγανοποίησης : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, EPDM, E30442
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή
LS = Ρύθμιση οριακών σημείων
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A