• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  4. Πλήρως μεταλλικός αισθητήρας με οθόνη για την τεχνολογία διεργασιών
  5. PI1706

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PI1706

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PI1706

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • Σχεδίαση που προάγει την υγιεινή με χωνευτή τοποθέτηση
  • Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
  • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλός βαθμός προστασίας
  • Προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδος και έξοδος μεταγωγής
  • Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας μέσω IO-Link
  • Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
-0,124...2,5 bar -1,8...36,25 psi -50...1004 inH2O -12,4...250 kPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
Μέσο Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...150
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
50 bar 725 psi 5000 kPa
Αντοχή σε πιέσεις
20 bar 290 psi 2000 kPa
Αντοχή σε κενό [mbar] -1000
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση; κενό
Χωρίς διάκενο Ναι
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] 2,5
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
2-αγωγών
Τάση λειτουργίας [V] 20...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 3,5...21,5
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 1
3-αγωγών
Τάση λειτουργίας [V] 18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 0,5
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; IO-Link
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο)
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
2-αγωγών
Μεγ. φορτίο [Ω] 300
3-αγωγών
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 125
Μεγ. φορτίο [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
-0,124...2,5 bar -1,8...36,25 psi -50...1004 inH2O -12,4...250 kPa
Σημείο ενεργοποίησης SP
-0,12...2,5 bar -1,74...36,26 psi -48...1004 inH2O -12...250 kPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
-0,124...2,496 bar -1,8...36,2 psi -50...1002 inH2O -12,4...249,6 kPa
Αναλογικό αρχικό σημείο
-0,124...1,994 bar -1,8...28,92 psi -50...801 inH2O -12,4...199,4 kPa
Αναλογικό τελικό σημείο
0,382...2,5 bar 5,54...36,26 psi 153...1004 inH2O 38,2...250 kPa
Ελάχ. απόσταση μεταξύ SP και rP
0,004 bar 0,06 psi 2 inH2O 0,4 kPa
Σε βήμα
0,001 bar 0,01 psi 1 inH2O 0,1 kPa
Εργοστασιακή ρύθμιση
SP1 = 0,625 bar rP1 = 0,575 bar
SP2 = 1,875 bar rP2 = 1,825 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Εύρος μέτρησης
-25...150 °C -13...302 °F
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 συμπερ. σημείο μηδέν και λάθος εύρους, μη γραμμικότητα, υστέρηση; Turn down 1:1)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος)
Ολική απόκλιση στο εύρος θερμοκρασίας
Περιοχή θερμοκρασίας ολική απόκλιση
-25...15 °C Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης ± 0,05 % του εύρους / 10 K
15...80 °C Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης
80...150 °C Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης ± 0,1 % του εύρους / 10 K
Σημείωση για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ενότητα Διαγράμματα και γραφήματα
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Ακρίβεια [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Επαναληψιμότητα [K] ± 0,2
Ανάλυση [K] 0,2
Χρόνοι απόκρισης
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...99,99
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] 0...99,99
2-αγωγών
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 30
3-αγωγών
Ελαχ. χρόνος απόκρισης εξόδου μεταγωγής (dAP) [ms] 3
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 7
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Νερό ; > 0,9 m/s)
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Ειδος μεταφοράς COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1
SDCI-Πρότυπο IEC 61131-9
Προφίλ Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Λειτουργία SIO Ναι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας A
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 5,6
IO-Link ανάλυση πίεση [bar] 0,0001
IO-Link ανάλυση θερμοκρασία [K] 0,2
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά)
τρόπος λειτουργίας μήκος bit
πίεση 32
θερμοκρασία 32
κατάσταση συσκευής 4
πληροφορία δυαδικής μεταγωγής 2
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; εσωτερική θερμοκρασία; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής; Μετρητής αιχμών πίεσης
Υποστηριζόμενα DeviceIDs
Τρόπος λειτουργίας DeviceID
default 1154
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 68; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN EN 61326-1
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 214
Σημείωση για έγκριση
εργοστασιακό πιστοποιητικό διαθέσιμο για μεταφόρτωση στο www.factory-certificate.ifm
Έγκριση UL
Αριθμός έγκρισης UL J048
Αριθμός αρχείου UL E174189
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 358,1
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Υλικά σε επαφή με το μέσο κεραμικό (99,9 % Al2O3); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Ροπή σύσφιξης [Nm] 35
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Οθόνη ένδειξης LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου LED, Κίτρινο
Ένδειξη κατάστασης αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία
Μετρούμενες τιμές αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία
Οθόνη ένδειξης bar; psi; kPa; inH2O
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες
διαγράμματα και γραφήματα
επίδραση θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην ακρίβεια
X θερμοκρασία
Y ολική απόκλιση