- Προϊόντα
- E70453
USB καλώδιο σύνδεσης
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
USB καλώδιο σύνδεσης
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο |
---|---|
Εφαρμογή | USB θηλυκός κονέκτορας για εγκατάσταση σε πίνακα ελέγχου ή οργάνων |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 88,2 |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x USB |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Καλώδιο
Καλώδιο: 1,5 m, PVC, μαύρο, Ø 5 mm, θωρακισμένο; συνεστραμμένο; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x USB |