Προστατευτικό πώμα
E70452
Edge-Gateway/USB case
Προστατευτικό πώμα
E70452
Edge-Gateway/USB case
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για καλώδιο σύνδεσης USB EC2099 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 42,6 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 94 x 13,5 x 13,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M22 x 1 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 37 |
Υλικό κατασκευής | POM; FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,8 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|