• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Προσαρμογείς, σύνδεση διεργασίας
  4. O-ring και φλάντζες
  5. E30497

Φλάντζα στεγανοποίησης

E30497

SEAL RING FKM G1

Φλάντζα στεγανοποίησης

E30497

SEAL RING FKM G1

  • Για αξιόπιστη στεγανοποίηση δεξαμενών, δοχείων και αγωγών
  • Για χρήση σε συνδυασμό με αισθητήρες διεργασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση για συσκευές με σύνδεση διεργασίας G 1
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -15...200
Δοκιμές / εγκρίσεις
Πρότυπο DIN EN ISO 1179-2
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 6,1
Εσωτερική διάμετρος [mm] 29,7
Εξωτερική διάμετρος [mm] 35,7
Υλικό κατασκευής FKM
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 5 τμχ