Φλάντζα στεγανοποίησης
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Φλάντζα στεγανοποίησης
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- Για αξιόπιστη στεγανοποίηση δεξαμενών, δοχείων και αγωγών
- Για χρήση σε συνδυασμό με αισθητήρες διεργασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για συσκευές με σύνδεση διεργασίας G ½ |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -15...200 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Πρότυπο | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 3,4 |
---|---|
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 18,5 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 23,9 |
Υλικό κατασκευής | FKM |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 5 τμχ |
---|