- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- RFID
- Κεραίες RFID για σύνδεση σε βαθμίδες αξιολόγησης
- ANT860
Κεραία RFID-UHF
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Κεραία RFID-UHF
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 865...868 (ETSI); (Ινδία: 865...867 MHz) |
---|---|
Συνδέσεις κεραίας | 1; (Θηλυκός κονέκτορας TNC) |
Πόλωση | κυκλική |
Ισχύς εκπομπής ERP [mW] | 1995 |
Κέρδος κεραίας [dB] | 8,5 |
Σύνθετη αντίσταση [Ω] | 50 |
Εύρος μέτρησης
Γωνία θέασης [°] | 65 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 2395,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 300 x 300 x 79 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο; Θηλυκός κονέκτορας TNC: oρείχαλκος / PTFE; Κάλυμμα προστασίας: πλαστικό; |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|