- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- RFID
- Κεραίες RFID για σύνδεση σε βαθμίδες αξιολόγησης
- ANT820
Κεραία RFID-UHF
ANT820
DTRUHFE_ADRWETTN04
Κεραία RFID-UHF
ANT820
DTRUHFE_ADRWETTN04
- Για αξιόπιστη αναγνώριση ετικετών UHF ID στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση στο κοντινό και το μακρινό πεδίο
- Εμβέλειες ανάγνωσης έως 2 μέτρα
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 865...870 |
---|---|
Συνδέσεις κεραίας | 1; (Θηλυκός κονέκτορας TNC) |
Κέρδος κεραίας [dB] | 2,5 |
Σύνθετη αντίσταση [Ω] | 50 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 515 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 126 x 37 x 156 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: πλαστικό; Θηλυκός κονέκτορας TNC: oρείχαλκος / PTFE |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|