Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
- Για αξιόπιστη αναγνώριση ετικετών ID σε φορείς τεμαχίων προς κατεργασία και σε προϊόντα
- Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF επίπεδης σχεδίασης για εφαρμογές με περιορισμένο χώρο
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Κατάλληλο για χρήση με αντάπτορες κεραιών RFID για αύξηση της εμβέλειας
- Για τη σύνδεση μονάδων αξιολόγησης RFID LF/HF, χρησιμοποιώντας τον δοκιμασμένο κονέκτορα Μ12
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | ανίχνευση αντικειμένων στον εξοπλισμό μεταφοράς | |
---|---|---|
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΕΕ/RED; Ιαπωνία; Αυστραλία; Κίνα; Ταιβάν; Ινδία; Σιγκαπούρη; Ουκρανία; ΗΠΑ; Καναδάς; Μαλαισία; Βραζιλία; Μεξικό; Βιετνάμ | |
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 60 |
Βαθμός προστασίας | III |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 13,56 |
Πρότυπο RFID | ISO 15693 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση εγγραφής/εμπρόσθιο μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Απόσταση εγγραφής/πλαϊνό μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm] | 160 | |||
Απόσταση από την ετικέτα ID [mm] |
|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | DATA / DTE10x |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
MTTF [χρόνια] | 457,9 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 90 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 20 x 7 x 48 |
Υλικό κατασκευής | PBT; TPE-U; Ανοξείδωτος χάλυβας |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|