- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Εξαρτήματα δικτύωσης
- IO-Link - Κύριες μονάδες για εφαρμογές πεδίου στη βιομηχανία τροφίμων
- AL1431
Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση EtherCAT
AL1431
IO-Link Master PFL EC 4P IP69K
Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση EtherCAT
AL1431
IO-Link Master PFL EC 4P IP69K
- Σειριακή συνδεσμολογία τροφοδοσίας με τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης Μ12 κωδικοποίησης L
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός ρεύματος σε κάθε θύρα, για διασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας
- Μέτρηση τάσης και ρεύματος ανά θύρα, για επιτήρηση ενέργειας
- Σύνδεση ενεργοποιητών έως και 2 Α
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Για σύνδεση έως τεσσάρων συσκευών IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Τομέας υγιεινής; Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο |
---|---|
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης | Ηλεκτρική τροφοδοσία; διασύνδεση δικτύου |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...28 DC; (US ; Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 300...3900; (US) |
Βαθμός προστασίας | III |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 20...30 DC; (UA) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 8 |
---|---|
Ένταση ρεύματος ανά θύρα [A] | 2; (ρυθμιζόμενος: 0...2; Εργοστασιακή ρύθμιση: 2) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3,6 |
---|---|
Ένταση ρεύματος ανά θύρα [A] | 2; (ρυθμιζόμενος: 0...2; Εργοστασιακή ρύθμιση: 0,45) |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 12; (παραμετροποιήσιμες) |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 8 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | 11...30 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | 0...5 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 2000 |
---|
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 2000 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet; IO-Link |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 100 MBit/s | ||||
Πρωτόκολλο | EtherCAT | ||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||||
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Ειδος μεταφοράς | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
Αριθμός θυρών κατηγορίας Β | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K) | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 322,4 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης | EPDM |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |